Quantic X-Microwave

ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC881A

推荐新设计使用

2.4 GHz 至 4 GHz 可调谐低通滤波器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 幅度建立时间:200 ns(典型值)
  • 宽带抑制:≥35 dB
  • 机械调谐设计的单芯片替代方案
  • 符合 RoHS 指令的 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装
HMC881A
2.4 GHz 至 4 GHz 可调谐低通滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC881A

HMC881A 评估板

产品详情

所有射频迹线都布设在第 1 层(初级侧),其余三层都是接地平面,为射频传输线路提供可靠接地。顶层介电材料为 Rogers 4350,具有低损耗性能。第 2 层的预浸材料将 Isola 370HR 与内核层上下的铜迹线层粘在一起。预浸材料和 Isola 370HR 内核层都用于实现所需的成品板厚度。

该应用中的电路板使用射频电路设计技术。信号线必须具有 50 Ω 的阻抗,并且封装接地引脚和裸焊盘必须直接连接到接地平面。使用足够数量的通孔连接上下接地平面。

有关更多评估板信息,请参见数据手册。

EVAL-HMC881A
HMC881A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC881A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览