HMC842

过期

提供可编程输出电压的45 Gbps扇出缓冲器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持高达28 GHz时钟频率
  • 每通道具有独立可编程输出摆幅: 400 - 1200 mVp-p(差分)
  • 单端或差分工作
  • 功耗: 465 mW
  • 低于500 fs加性RMS抖动
  • 快速上升和下降时间: <12 ps
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²

HMC842
提供可编程输出电压的45 Gbps扇出缓冲器
hmc842lc4b_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc842的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览