HMC841
过期集成可编程输出电压的43 Gbps D类触发器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 支持高达43 Gbps的数据速率
- 低功耗: 630 mW
- 快速上升和下降时间: 12/12 ps
- 单端或差分工作
- 可调差分输出电压摆幅: 200 - 850 mVp-p
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
HMC841LC4B是一款D类触发器,支持高达43 Gbps数据传输速率以及高达43 GHz的时钟频率。 正常工作期间,数据在时钟正边沿传输至输出端。 反转时钟输入便可实现负沿触发应用。 HMC841LC4B还集成一个输出电平控制引脚VAC,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC841LC4B的所有输入信号均以50 Ω端接至片上接地,可采用交流或直流耦合。 HMC841LC4B的差分输出可交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω接地端接系统,如果通过50 Ω端接至非接地直流电压,则应当使用隔直电容。 HMC841LC4B采用-3.3V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的4x4 mm SMT陶瓷封装。
应用
- OC-768和SDH STM-256设备
- RF ATE应用
- 串行数据传输高达43 Gbps
- 高达43 Gbps的数字逻辑系统
- 宽带测试和测量
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC841LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC841LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC841LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 5, 2018 - 18_0060 Discontinuance of HMC products due to loss of manufacturing and supply capability. |
||
HMC841LC4B | 过期 | |
HMC841LC4BTR | 过期 | |
HMC841LC4BTR-R5 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc841的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论