HMC8326

不推荐用于新设计

E频段低噪声下变频器SiP 71 - 76 GHz

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 转换增益:12 dB(典型值)
  • 镜像抑制:30 dBc(典型值)
  • 噪声系数:6 dB(典型值)
  • 输入三阶交调截点(IP3):1 dBm(典型值)
  • 针对P1dB压缩的输入功率:-9 dBm
  • 完全集成在表贴34引脚13 mm x 11 mm封装中
HMC8326

E频段低噪声下变频器SiP 71 - 76 GHz

HMC8326LG Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADMV7410 推荐新设计使用 E 频段低噪声下变频器 SiP,71 GHz 至 76 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC8326

HMC8326 评估板

产品详情

EV1HMC8326LG 是一款配置齐全的 4 层评估板,可用于评估 71 GHz 至 76 GHz HMC8326LG E 频段低噪声下变频器系统化封装(SiP)。


该电路板装配包括 4 个用于差分 I 和 Q 混频器输出的边缘安装型 2.9mm 连接器以及一个用于 LO 驱动输入信号的边缘安装型 SMA 连接器。该评估板安装在铝底板上,包括一个用于 E 频段信号输入的标准 WR-12 波导孔型。


该板配有用于直流偏置的 LDO,且为 LDO 上电仅需 +5/–5V 电压。


欲了解详细的偏置要求和应用电路信息,请参考数据手册。


EVAL-HMC8326
HMC8326 评估板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8326的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览