在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC814-Die
量产
x2有源倍频器芯片,13 - 24.6 GHz Fout
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高输出功率: +17 dBm
- 低输入功耗驱动: 0至+6 dBm
- Fo隔离: >20 dBc(Fout = 19 GHz时)
- 100 kHz SSB相位噪声: -136 dBc/Hz
- 单电源: +5V (88mA)
- 裸片尺寸: 1.2 x 1.23 x 0.1 mm
HMC814是一款采用GaAs pHEMT技术的x2有源宽带倍频器芯片。 由+4 dBm信号驱动时,该倍频器在13至24.6 GHz范围内提供+17 dBm的典型输出功率。 在19 GHz频率下,Fo、3Fo和4Fo隔离大于20 dBc。 HMC814适合在点对点和VSAT无线电的LO倍频链中使用,与传统方法相比,可以减少器件数量。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-136 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能。 数据均由通过最短0.31 mm (12 mil)的两条0.025mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 时钟生成应用:
SONET OC-192和SDH STM-64 - 点对点和VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 军用最终用途
- 传感器
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC814 | CHIPS OR DIE | ||
HMC814-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc814-die的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论