HMC813LC4B

量产

连续检波对数视频放大器(SDLVA),采用SMT封装,1 - 20 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高对数范围: 55 dB
  • 频率平坦度: ±1.5 dB
  • 饱和输出功率: -7 dBm
  • 快速上升/下降时间: 5/10 ns
  • 单正电源: +3.3V
  • ESD灵敏度(HBM): 1A级
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²

HMC813LC4B

连续检波对数视频放大器(SDLVA),采用SMT封装,1 - 20 GHz

提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC813LC4B
HMC813LC4B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC813LC4B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览