HMC813-Die
量产
连续检波对数视频放大器(SDLVA)芯片,1 - 26 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高对数范围: 55 dB
- 频率平坦度: ±1.5 dB
- 饱和输出功率: -7 dBm
- 快速上升/下降时间: 4/10 ns
- 单正电源: +3.3V
- ESD灵敏度(HBM): 1A级
- 工作温度范围为-55至+85 ℃
HMC813是一款连续检波对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围为1至26 GHz。 HMC813提供55 dB的对数范围。 该器件提供4/10 ns的典型快速上升/下降时间。 HMC813对数视频输出斜率为14.5 mV/dB(典型值)。 最大恢复时间不到20 ns。 HMC813适合高速通道接收机应用,采用+3.3 V单电源供电,功耗仅为150 mA。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
应用
- EW、ELINT和IFM接收机
- DF雷达系统
- ECM系统
- 宽带测试和测量
- 功率测量和控制电路
- 军事和太空应用
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC813 | CHIPS OR DIE | ||
HMC813-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC813-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论