HMC812
过期电压可变衰减器,采用SMT封装,5 - 30 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 宽带宽: 5 - 30 GHz
- 出色的线性度: +25 dBm输入P1dB
- 宽衰减范围: 30 dB
- 24引脚4x4mm SMT陶瓷封装: 16mm²
HMC812LC4是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),工作频率范围为5 - 30 GHz,适用于模拟直流控制信号必须在30 dB幅度范围内控制RF信号电平的设计中。 该器件集成两个分流型衰减器,由两个模拟电压(Vctrl1和Vctrl2)控制。 衰减器最优线性度性能可通过以下步骤达到:首先,在-3V到0V范围内改变第一个衰减级的Vctrl1,而Vctrl2固定为-3V。 然后,应当在-3V至0V范围内改变第二个衰减级的控制电压Vctrl2,而Vctrl1固定为0V。 HMC812LC4采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引脚陶瓷封装。
然而,如果Vctrl1和Vctrl2引脚相互连接,就有可能以小幅降低输入IP3性能的代价实现全模拟衰减范围。 具体应用包括微波点对点以及VSAT无线电中的AGC电路和多增益级温度补偿。
应用
- 点对点无线电
- VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 微波传感器
- 军事、ECM与雷达
参考资料
磁带和卷轴规格 1
质量文档 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC812LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC812LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC812LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC812LC4 | 过期 | |
HMC812LC4TR | 过期 | |
HMC812LC4TR-R5 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC812A | 推荐新设计使用 | GaAs MMIC可变电压衰减器,5 - 30 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC812的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论