HMC8073

推荐用于新设计

0.6 GHz 到 3.0 GHz、0.5 dB LSB、6 位硅数字步进衰减器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 衰减范围:0.5 dB LSB,步进为 31.5 dB
  • 低插入损耗
    • 1.0 GHz 时为 1.1 dB
    • 2.0 GHz 时为 1.5 dB
  • 极高的衰减精度
  • 低于 ±0.25 dB(以及 3% 的衰减状态)
  • 低相移误差:1.0 GHz 时相移为 4°
  • 双向使用:30 dBm 高功率处理能力
  • 在 RFIN/RFOUT 引脚上提供内部直流隔断器
  • 高线性度
    • P1dB:31 dBm(典型值)
    • 输入 IP3:52 dBm(典型值)
    • 安全状态转换
  • TTL/CMOS 串行接口
    • 在单条数据总线上连接多达 8 个器件
  • 单电源供电:3.3 V 到 5.0 V
  • ESD 灵敏度额定值:1C 级(1 kV 人体模型)
  • 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装:9 mm2
HMC8073
0.6 GHz 到 3.0 GHz、0.5 dB LSB、6 位硅数字步进衰减器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-HMC8073

HMC8073 评估板

产品详情

HMC8073 评估板由 4 层材料构造而成,每层有 0.7 mil 厚的铜。每个铜层由介电材料进行隔离。顶层介电材料采用 10 mil RO4350。中间层和底层介电材料采用 FR-4,用于提供良好的机械强度以及大约 62 mil 的总体板厚度,从而允许 SMA 连接器在板的边缘滑入。

EVAL-HMC8073
HMC8073 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论