HMC798
过期GaAs MMIC次谐波SMT混频器,24 - 34 GHz
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 集成LO放大器: +4 dBm输入
- 次谐波(x2) LO
- 宽带IF: DC - 4 GHz
- 单正电源: +5V (95mA)
- 24引脚4x4mm SMT陶瓷封装: 16mm²
HMC798LC4是一款集成LO放大器的24 - 34 GHz次谐波(x2) MMIC混频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 在30 dB时,2LO至RF隔离性能出色,无需额外滤波。 LO放大器采用+5V单偏置设计,需+4 dBm的标称驱动。 RF和LO端口为隔直端口并匹配50 Ω,使用方便,同时IF的工作频率范围为DC至4 GHz。 HMC798LC4无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
- SAT COM
参考资料
磁带和卷轴规格 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC798LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC798LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC798LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC798LC4 | 最后购买期限 | |
HMC798LC4TR | 最后购买期限 | |
HMC798LC4TR-R5 | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC798A | 推荐新设计使用 |
24 GHz至34 GHz、GaAs、MMIC、次谐波SMT混频器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc798的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论