HMC786
最后购买期限集成LO放大器的BiCMOS混频器,0.7 - 1.1 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高输入IP3: +40 dBm
- 7.5 dB转换损耗(0 dBm LO)
- 针对高端LO输入优化
- 可调电源电流
- 24引脚4x4mm QFN封装: 16mm²
HMC786LP4E是一款集成LO放大器的高动态范围无源MMIC混频器,采用4x4 SMT QFN封装,工作频率范围为0.7至1.1 GHz。 LO驱动为0 dBm时,3G和4G GSM/CDMA应用具有+40 dBm的出色输入IP3下变频性能。 采用1dB (+25 dBm)输入压缩时,RF端口支持各种输入信号电平。 转换损耗为7.5 dB(典型值)。 高达250 MHz的IF频率响应可满足GSM/CDMA发射或接收频率计划要求。 HMC786LP4E针对0.7 - 1.1 GHz RF频段高端LO频率计划进行了优化,并与HMC686LP4E引脚兼容。
应用
- 蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G
- 基站和中继器
- GSM、CDMA和OFDM
- 发射器和接收机
参考资料
数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC786LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC786LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC786LP4E | 最后购买期限 | |
HMC786LP4ETR | 最后购买期限 | |
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC786LP4E | 最后购买期限 | |
HMC786LP4ETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC786的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论