HMC774

过期

HMC774 / HMC774LC3B

HMC774: GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)基波混频器芯片,7 GHz至43 GHz.

HMC774LC3B: GaAs MMIC,采用表面贴装技术(SMT),7 GHz至34 GHz


产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无源: 无需直流偏置
  • 高输入IP3: 22 dBm
  • 高本振(LO)至射频(RF)隔离: 35 dB
  • 宽中频(IF)带宽
    HMC774: DC至10 GHz
    HMC774LC3B: DC至8 GHz
  • 上变频和下变频应用(HMC774)
  • 裸片尺寸(HMC774): 1.36 mm × 0.96 mm × 0.1 mm
  • 12引脚3 mm × 3 mm SMT封装: 9 mm2 (HMC774LC3B)

HMC774

HMC774 / HMC774LC3B

HMC774: GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)基波混频器芯片,7 GHz至43 GHz.

HMC774LC3B: GaAs MMIC,采用表面贴装技术(SMT),7 GHz至34 GHz


HMC774_fbl HMC774LC3B_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC774ALC3B 7 GHz至34 GHz、MMIC、双平衡混频器
HMC774A-Die

GaAs MMIC基波混频器,7 - 43 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC774LC3B
HMC774LC3B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC774的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览