HMC7585
不推荐用于新设计E频段上变频器SiP 81 - 86 GHz
- 产品模型
- 1
产品详情
- 转换增益:32 dB(典型值)
- 增益控制范围:40 dB(典型值)
- 饱和输出功率 (PSAT): 24 dBm(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3):30 dBm(典型值)
- 针对P1dB压缩的输出功率:23 dBm
- 内置功率检波器
- 内置包络检波器,以实现I/Q不匹配校正
- 完全集成在表贴50引脚16 mm x 14 mm封装中
HMC7585LG是一款全集成系统级封装(SiP)同相/正交(I/Q)上变频器,工作频率范围为81 GHz至86 GHz。该器件采用由6倍LO倍频器驱动的镜像抑制混频器。将后接中等功率放大器的可变增益放大器增加到混频器输出,以提供32 dB(典型值)的小信号转换增益。针对直接变频应用提供差分I和Q混频器输入,且可由差分I和Q基带波形驱动。或者,针对单边带应用,输入可使用外部90°混合型器件和两个外部180°混合型器件进行驱动。
应用
- E频段通信系统
- 高容量无线回程
- 测试与测量
参考资料
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC7585LG | 50-Lead LGA_CAV (16mm x 14mm x 3.07 mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 15, 2020 - 20_0036 Product Discontinuance Notification for HMC7584, HMC7585, HMC8326, HMC8327 |
||
HMC7585LG | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADMV7320 | 推荐新设计使用 | E 频段升频器 SiP,81 GHz 至 86 GHz |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC7585的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论