HMC744
推荐新设计使用
14 Gbps快速上升时间1:2扇出缓冲器,提供可编程输出电压和正电源
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 输入通过50 Ω电阻内部端接
- 差分与单端操作
- 传播延迟: 120 ps
- 快速上升与下降时间: 22/20 ps
- 可编程差分
输出电压摆幅: 600 - 1,100 mV
- 低功耗: 287 mW(典型值)
- 单电源: +3.3V
- 16引脚陶瓷3x3mm
SMT封装: 9mm²
HMC744LC3是一款1:2扇出缓冲器,设计支持高达14 Gbps的数据传输速率和高达14 GHz的时钟频率。
HMC744LC3的所有差分输入均为CML并通过50 Ω电阻片上端接至正电源(Vcc),并支持交流或直流耦合。 差分CML输出源端接至50 Ω,同样可以交流或直流耦合。 输出可直接连到50 Ω Vcc端接系统,而如果采用50 Ω端接至地,则可以使用隔直电容。 HMC744LC3还提供输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿,也可用于信号电平优化。HMC744LC3采用3.3 V单电源供电,提供符合ROHS标准的3x3 mm SMT封装。
应用
- RF ATE应用
- 宽带测试和测量
- 高达14 Gbps的串行数据传输速率
- 高达14 GHz的时钟缓冲速率
参考资料
数据手册 1
质量文档 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC744LC3 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC744LC3TR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC744LC3TR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc744的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论