Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC736

推荐新设计使用

具有半频输出的MMIC VCO,14.5 - 15.0 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路输出: Fo = 14.5 - 15.0 GHz
    Fo/2 = 7.25 - 7.5 GHz
  • Pout: +9 dBm
  • 相位噪声: -105 dBc/Hz @ 100 kHz
  • 无需外部谐振器
  • 24引脚4x4 mm QFN封装: 16 mm²

HMC736
具有半频输出的MMIC VCO,14.5 - 15.0 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC736的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览