HMC732
推荐新设计使用集成缓冲放大器SMT的宽带VCO SMT,6 - 12 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 宽调谐带宽
- Pout: +1 dBm
- 低SSB相位噪声: -95 dBc/Hz(100 kHz)
- 无需外部谐振器
- 单正电源: +5V (57 mA)
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
THMC732LC4B是一款宽带GaAs InGaP HBT MMIC压控振荡器,集成谐振器、负电阻器件和变容二极管。 由于该振荡器采用单芯片结构,因此在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能。 Vtune端口支持0至+23V的模拟调谐电压。 HMC732LC4B VCO采用+5V单电源供电,功耗仅为57 mA,提供符合RoHS标准的SMT封装。 这款宽带VCO独一无二地集超小尺寸、低相位噪声、低功耗和宽调谐范围等特性于一体。
应用
- 工业/医疗设备
- 测试和测量设备
- 军用雷达、EW和ECM
参考资料
数据手册 1
质量文档 2
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC732LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC732LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC732LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC732的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论