HMC720
推荐新设计使用13 Gbps快速上升时间1:2扇出缓冲器,提供可编程输出电压
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输入通过50 Ω电阻内部端接
- 差分输出为直流耦合
- 传播延迟: 120 ps
- 快速上升和下降时间: 19/18 ps
- 可编程差分输出电压摆幅: 600 - 1,100 mV
- 功耗: 300 mW
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC720是一款1:2扇出缓冲器,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 所有差分输入和输出均为直流耦合,并在片内通过50 Ω电阻端接至地。 输出支持单端或差分模式,并应交流或直流耦合到接地的50 Ω电阻。
HMC720还提供输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿,也可用于信号电平优化。 HMC720采用-3.3V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的3x3 mm SMT封装。
应用
- RF ATE应用
- 宽带测试和测量
- 高达13 Gbps的串行数据传输速率
- 高达13 GHz的时钟缓冲速率
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 6
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC720LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC720LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC720LP3E | 量产 | |
HMC720LP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc720的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论