HMC713LP3E
最后购买期限
54 dB对数检波器/控制器,采用SMT封装,50 - 8000 MHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 宽动态范围: 高达54 dB
- 高精度: ±1 dB (54 dB)
范围高达2.7 GHz - 快速输出响应时间
- 电源电压: +2.7至+5.5V
- 省电模式
- 出色的温度稳定性
- 16引脚3x3 mm SMT封装: 9mm²
HMC713LP3E对数检波器/控制器非常适合将RF信号(50 MHz至8000 MHz频率范围内)的功率在输出端转换为与输入功率成正比的直流电压。 HMC713LP3E采用连续压缩技术,可在宽输入频率范围内提供具有高测量精度的54 dB动态范围。 随着输入信号增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成精确的对数函数近似值。 一系列检波器输出求和、转换成电压域并缓冲驱动OUTP输出。
在检测模式下,OUTP引脚连接到VSET输入,提供17 mV/dB标称对数斜率和-68 dBm截距。 HMC713LP3E也可以在控制器模式下使用,在该模式下向VSET引脚施加外部电压以实现AGC或APC反馈环路。
应用
- 蜂窝基础设施
- WiMAX, WiBro和amp; LTE/4G
- 电源监控和控制电路
- 接收机信号强度指示(RSSI)
- 蜂窝基础设施
- 自动增益和功率控制
- 军事、ECM和雷达
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC713LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC713LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC713LP3E | 最后购买期限 | |
HMC713LP3ETR | 最后购买期限 | |
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC713LP3E | 最后购买期限 | |
HMC713LP3ETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC713LP3E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论