HMC695
推荐用于新设计x4有源倍频器,11.4 - 13.2 GHz输出
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 输出功率: +7 dBm
- 次谐波抑制: >25 dBc
- SSB相位噪声: -140 dBc/Hz
- 单电源: +5V (60 mA)
- 24引脚4x4mm QFN封装: 16 mm²
HMC695LP4(E)是一款利用InGaP GaAs HBT技术制造而成的有源微型x4倍频器,采用4x4 mm无铅表贴封装。 在+5V电源电压下,功率输出为+7 dBm(典型值)且相对输入功率、温度和电源电压变化很小。 相对于输出信号电平,无用基波和次谐波抑制大于25 dBc(典型值)。 100 kHz失调时,加性SSB相位噪声低至-140 dBc/Hz,可帮助用户保持良好的系统噪声性能。 HMC695LP4(E)非常适合LO乘法器链路,与传统方法相比可以减少器件数量。
应用
- 光纤应用
- 点对点无线电
- 军用雷达
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC695LP4 | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC695LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC695LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC695LP4TR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC695LP4E | 量产 | |
HMC695LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC695的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论