HMC679
最后购买期限集成复位与可编程输出电压的26 GHz T触发器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 支持最高26 GHz时钟频率
- 差分与单端操作
- 快速上升与下降时间: 18 / 17 ps
- 低功耗: 270 mW(典型值)
- 可编程差分输出电压摆幅: 600 - 1,100 mV
- 传播延迟: 95 ps
- 单电源: -3.3V
- 16引脚陶瓷3x3mm
SMT封装: 9mm²
HMC679LC3C是一款集成复位功能的T触发器,支持高达26 GHz的时钟频率。 正常工作时,若复位引脚未置位,则输出将在时钟正边沿切换先前的状态。 这便在时钟输入端产生一个二分频函数。 对复位引脚进行置位可迫使Q输出低电平,无论时钟边沿状态如何(异步复位置位)。 反转时钟输入便可支持负边沿触发应用。
HMC679LC3C还提供输出电平控制引脚VR,可对损耗进行补偿,也可用于信号电平优化。 输入HMC679LC3C的全部信号均以50 Ω端接至片上接地,并支持交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω端接系统,而如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC679LC3C采用-3.3V直流单电源供电,提供RoHS兼容型3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
- 串行数据传输高达26 Gbps
- 高速分频器(最高26 GHz)
- 宽带测试与测量
- RF ATE应用
参考资料
数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC679LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC679LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC679LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 28, 2018 - 18_0036 Discontinuation of HMC679 |
||
HMC679LC3C | 过期 | |
HMC679LC3CTR | 过期 | |
HMC679LC3CTR-R5 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc679的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论