HMC677
过期6位串行/并行开关驱动器/控制器,采用表贴技术(SMT)封装
Viewing:
产品详情
- 支持串行或并行数据
- 兼容TTL和CMOS逻辑
- 互补输出
- 6位控制字
- 上电状态选择
- 低功耗
- 快速时钟速率
HMC677器件是多功能BiCMOS控制接口集成电路(IC),适合用来驱动场效应晶体管(FET)栅极和基于假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)的单芯片微波集成电路(MMIC)控制器件。 这款独特的IC可用来简化微波和毫米波发射/接收模块、军事子系统和多掷/多端口测试和测量设备的控制电路。 HMC677器件支持串行或并行数据,可驱动最多六组补充输出。
HMC677器件还提供额外的功能,比如上电状态选择、可调节输出电压电平以及锁存并行控制模式,允许多个控制器件共享公共数据总线。HMC677器件适合用来控制数字移相器、数字衰减器、数字可变增益放大器,以及嵌入复杂微波和毫米波组件的开关矩阵。
应用
- 微波和毫米波控制电路
- 测试与测量设备
- 复杂多功能组件
- 军事和太空子系统
- 发射/接收模块控制器
参考资料
质量文档 4
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC677的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论