HMC649

过期

HMC649/HMC649LP6

6位数字移相器芯片和SMT,3 GHz至6 GHz

产品详情

  • 低RMS相位误差: 3度
  • 低插入损耗: 6.5 dB至8 dB
  • 高线性度: 44 dBm
  • 正控制逻辑
  • 360度覆盖,LSB = 5.625度
  • 芯片尺寸: 4.5 mm x 1.9 mm x 0.1 mm
  • 28引脚QFN无铅SMT封装: 36 mm²

推荐替代产品

HMC649A 推荐用于新设计

HMC649A/HMC649LP6

6位数字移相器芯片和采用SMT封装,3 GHz至6 GHz

HMC649

HMC649/HMC649LP6

6位数字移相器芯片和SMT,3 GHz至6 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC649A 推荐用于新设计

HMC649A/HMC649LP6

6位数字移相器芯片和采用SMT封装,3 GHz至6 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC649LP6
HMC649LP6评估板

最新评论

近期浏览