HMC648
过期
HMC648 / HMC648LP6
6位数字移相器,提供芯片和SMT封装,2.9 GHz至3.9 GHz
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低RMS相位误差: 1.2度至1.5度
- 低插入损耗: 4 dB至5 dB
- 高线性度: 45 dBm
- 正控制逻辑
- 360度覆盖,LSB = 5.625度
- 芯片尺寸: 3.27 mm x 1.90 mm x 0.1 mm
- 28引脚QFN无铅SMT封装: 36 mm²
HMC648是一款6位数字移相器芯片,额定频率范围为2.9 GHz至3.9 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC648在所有相态具有1.2度至1.5度的极低RMS相位误差及±0.5 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/5 V的正控制逻辑控制。HMC648采用紧凑型6 mm x 6 mm塑料无引脚SMT封装,内部匹配50 Ω,无需任何外部元件。
应用
- EW接收器
- 气象和军用雷达
- 卫星通信
- 波束成形模块
- 相位抵消
参考资料
数据手册 1
停产数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC648 | CHIPS OR DIE | ||
HMC648-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC648LP6 | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC648LP6E | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC648LP6ETR | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC648LP6TR | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC648 | 过期 | |
HMC648LP6 | 过期 | |
HMC648LP6E | 过期 | |
HMC648LP6ETR | 过期 | |
HMC648LP6TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC648A | 推荐用于新设计 |
HMC648A/HMC648ALP6E
6位数字移相器芯片,采用SMT封装,2.9 GHz至3.9 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC648的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论