HMC647
过期HMC647 / HMC647LP6
6位数字移相器芯片和SMT,2.5 GHz至3.1 GHz
Viewing:
产品详情
- 低RMS相位误差: 1度
- 低插入损耗: 4 dB
- 高线性度: 54 dBm
- 正控制逻辑
- 360度覆盖,LSB = 5.625度
- 裸片尺寸: 3.85 mm x 1.90 mm x 0.1 mm
- 28引脚QFN无铅SMT封装: 36 mm²
HMC647是一款6位数字移相器芯片,额定频率范围为2.5 GHz至3.1 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC647在所有相态具有1度的极低RMS相位误差及0.4 dB至±0.5 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/5 V的正控制逻辑控制。HMC647采用紧凑型6 mm x 6 mm塑料无引脚SMT封装,内部匹配50 Ω,无需任何外部元件。
应用
- EW接收器
- 气象和军用雷达
- 卫星通信
- 波束成形模块
- 相位抵消
推荐替代产品
GaAs MMIC 6位数字移相器,2.5-3.1 GHz
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC647A | 推荐用于新设计 |
GaAs MMIC 6位数字移相器,2.5-3.1 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC647的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论