HMC646
推荐新设计使用40W SPDT Failsafe Switch SMT, 0.1 - 2.1 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高输入P0.1dB: +46 dBm Tx
- 低插入损耗: 0.4 dB
- 高IIP3: +74 dBm
- 单正控制电压:
0/ +3V to 0/ +8V
- 故障安全操作:
未上电时Tx为“开启” - 2x2mm DFN SMT封装
HMC646LP2(E)是一款SPDT开关,采用无引脚DFN表贴塑料封装,可用于发射/接收和LNA保护等要求极低失真和高达40 W、占空比低于10%的高功率应用。 这款鲁棒的开关可控制100 - 2100 MHz*的信号,非常适合TD-SCDMA/3G中继器、PMR、汽车远程信息处理和卫星用户终端应用。 该设计可在发射(Tx)端口提供出色的+46 dBm P0.1 dB和+74 dBm IIP3性能。 当DC电源不可用时,故障安全拓扑提供Tx到RFC的低损耗路径。
规格和数据为HMC646LP2针对数据手册中的每个指定频段使用对应的应用电路进行测量所得。
应用
- LNA保护与T/R开关
- TD-SCDMA/3G基础设施
- 卫星用户终端
- 专用手机无线电与公用安全手机
- 汽车远程信息系统
参考资料
数据手册 1
质量文档 5
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC646LP2E | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC646LP2ETR | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc646的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论