HMC622
过期Mixer w/ Integrated IF & LO Amplifier, 1.8 - 3.9 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高输入IP3: +23 dBm
- 低输入LO驱动: 0至+6 dBm
- 高LO至RF隔离: 33 dB
- 高转换增益: 9 dB
- 可用于上变频或下变频
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
HMC622LP4E是一款高度集成的转换器IC,工作频率范围为1.8至3.9 GHz,可用于上变频和下变频应用。 HMC622LP4E集成高动态范围、双平衡混频器内核,内置LO和IF放大器,是GSM、WCDMA、TD-SCDMA、WiBro和WiMAX等紧凑型收发机应用的理想之选。
这款多功能转换器RFIC工作时具有低至+3 dBm的低LO输入功率电平,提供高达10 dB转换增益,在下变频模式下具有+23 dBm输入IP3。 该RFIC在上变频模式下具有高达12 dB转换增益。 针对上变频和下变频模式提供特定的评估板。
应用
- PCS/3G基础设施
- 基站和中继器
- WiMAX和WiBro
- 宽带和固定无线
参考资料
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC622LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC622LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC622的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论