HMC620

过期

HMC620 / HMC620LC4

I/Q单芯片微波集成电路(MMIC)混频器芯片,采用表面贴装技术(SMT),3 GHz至7 GHz

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽中频(IF)带宽: DC至3.5 GHz
  • 高镜像抑制
    HMC620: 33 dB
    HMC620LC4: 32 dB
  • 高本振(LO)至射频(RF)隔离
    HMC620: 45 dB
    HMC620LC4: 43 dB
  • 高输入IP3
    HMC620: 23 dB
    HMC620LC4: 22 dB
  • 裸片尺寸(HMC620): 1.49 mm × 1.15 mm × 0.10 mm
  • 24引脚陶瓷4 mm × 4 mm SMT封装(HMC620LC4): 16 mm2


HMC620
HMC620 / HMC620LC4

I/Q单芯片微波集成电路(MMIC)混频器芯片,采用表面贴装技术(SMT),3 GHz至7 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC8193 推荐新设计使用 2.5 GHz至8.5 GHz I/Q混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC620的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览