Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC611LP4
最后购买期限对数检波器控制器,采用SMT封装,0.001 - 10.0 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽动态范围:高达63 dB
- 高精度:±1 dB
54 dB范围高达8 GHz - 电源电压:+5V
- 出色的温度稳定性
- 缓冲温度传感器输出
- 紧凑型4x4mm无引脚SMT封装
HMC611LP4(E)对数检波器/控制器将输入端的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。HMC611LP4(E)利用连续压缩拓扑结构,提供宽输入频率范围内的极高动态范围和转换精度。随着输入功率增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成精确的对数函数近似值。
一系列平方律检波器输出求和、转换成电压域并缓冲驱动LOGOUT输出。在检测模式下,LOGOUT引脚短路到VSET输入并提供-25mV/dB的标称对数斜率和18 dBm的截距(22 dBm,ƒ ≥ 5.8 GHz)。HMC611LP4(E)也可在控制器模式下使用,向VSET引脚施加外部电压以生成AGC或APC反馈环路。
应用- 蜂窝/PCS/3G
- WiMAX、WiBro、WLAN、
固定无线和雷达 - 功率监控和控制电路
- 接收机信号强度指示(RSSI)
- 自动增益和功率控制
参考资料
产品选型指南 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC611LP4 | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC611LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC611LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC611LP4TR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC611LP4E | 最后购买期限 | |
HMC611LP4ETR | 最后购买期限 | |
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC611LP4 | 最后购买期限 | |
HMC611LP4E | 最后购买期限 | |
HMC611LP4ETR | 最后购买期限 | |
HMC611LP4TR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC611LP4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论