HMC611

HMC611/HMC611LP4

对数检波器控制器芯片,采用SMT封装,0.001 GHz至10 GHz
产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽动态范围:高达63 dB至70 dB
  • 高精度:±1 dB(51 dB至54 dB范围,最高8 GHz)
  • 电源电压:5 V
  • 出色的温度稳定性
  • 缓冲温度传感器输出
  • 芯片尺寸:1.75 mm x 1.41 mm x 0.25 mm
  • 4 mm x 4 mm紧凑型无引脚SMT封装

HMC611

HMC611/HMC611LP4

对数检波器控制器芯片,采用SMT封装,0.001 GHz至10 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC611-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览