HMC607

过期

HMC607 / HMC607G7

高隔离SPDT开关芯片,采用密封SMT封装,DC至15 GHz

产品详情

  • 高隔离度: >50 dB (10 GHz);55 dB (2 GHz);42 dB (6 GHz)
  • 低插入损耗: 1.4 dB至1.9 dB(典型值,6 GHz
  • 非反射设计
  • 裸片尺寸:
    2.05 mm x 1.04 mm x 0.1 mm
  • 密封表贴封装
  • 较高落入性能
  • 为Skyworks AS406M2-10的替代器件


推荐替代产品

HMC232A 推荐用于新设计

GaAs,SPDT开关,非反射式,100 MHz至12 GHz

HMC607

HMC607 / HMC607G7

高隔离SPDT开关芯片,采用密封SMT封装,DC至15 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC607G7
HMC607G7评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC607的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览