HMC603
过期HMC603MS10 / HMC603QS16
0.5 dB LSB,5位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 GHz至3.8 GHz- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
- 每位单正电压控制
- 误码率:±0.15 dB(典型值)
- 高输入IP3: +50 dBm
- MSOP10或QSOP16表面贴装技术(SMT)封装
HMC603器件均为通用型宽带、5位正控制、GaAs、IC数字衰减器,采用10引脚MSOP或16引脚QSOP表贴(SMT)塑料封装。 工作频率范围0.7 GHz至3.8 GHz,插入损耗小于1.9 dB或2 dB典型值。 对于15.5 dB的总衰减,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8 dB。 衰减精度非常高,典型步长误差为±0.15 dB,IIP3为+50 dBm。 五位控制电压输入在0和+3 V至+5 V之间切换,用于选择每个衰减状态(每个小于1 uA)。 需通过外部5 kΩ电阻施加+3 V至5 V的单VDD偏置。
应用
- 蜂窝/3G基础设施
- ISM, MMDS
- WLAN、WiMAX和WiBro
推荐替代产品
0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC - 4 GHz
参考资料
数据手册 1
停产数据手册 1
质量文档 7
磁带和卷轴规格 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC603MS10 | 10-Lead MSOP | ||
HMC603MS10E | 10-Lead MSOP | ||
HMC603MS10ETR | 10-Lead MSOP | ||
HMC603MS10TR | 10-Lead MSOP | ||
HMC603QS16 | 16-Lead QSOP | ||
HMC603QS16E | 16-Lead QSOP | ||
HMC603QS16ETR | 16-Lead QSOP | ||
HMC603QS16TR | 16-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC603MS10 | 过期 | |
HMC603MS10E | 过期 | |
HMC603QS16 | 过期 | |
HMC603QS16E | 过期 | |
HMC603QS16ETR | 过期 | |
HMC603QS16TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC542B | 推荐用于新设计 |
0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC - 4 GHz |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC603的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论