Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC573

推荐新设计使用

x2有源倍频器,采用SMT封装,8至22 GHz Fout

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高输出功率:+12 dBm
  • 低输入功率驱动:
    0 to +6 dBm
  • Fo隔离:
    >20 dBc @ Fout= 16 GHz
  • 100 KHz SSB相位噪声:
    -134 dBc/Hz
  • 单电源: +5V (92 mA)
  • RoHS Compliant 3x3 mm SMT Package
HMC573
x2有源倍频器,采用SMT封装,8至22 GHz Fout
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC573LC3B
HMC573LC3B 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC573的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览