HMC572-Die
量产
GaAs MMIC I/Q接收机芯片,24 - 28 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 转换增益: 8 dB
- 镜像抑制: 20 dB
- 2 LO至RF隔离: 40 dB
- 噪声系数: 3.5 dB
- 输入IP3: +5 dBm
- 裸片尺寸: 2.33 x 2.37 x 0.10 mm
HMC572是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q下变频器芯片,在整个频段内提供8 dB小信号换换增益、3.5 dB噪声系数和20 dB镜像抑制性能。 该器件采用LNA,后接由x2有源倍频器驱动的镜像抑制混频器。 该镜像抑制混频器使得LNA之后无需使用滤波器,并可消除镜像频率下的热噪声。
它具有I和Q混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。 以下所示的所有数据均通过安装在50 Ω测试夹具中的芯片获取,且包括每个端口上直径为1 mil、长度为20 mil的焊线效应。 该产品为混合型镜像抑制混频器下变频器组件的小型替代器件。
应用
- 点对点
- 点对多点无线电
- 军用雷达、EW和ELINT
- 卫星通信
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC572 | CHIPS OR DIE | ||
HMC572-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc572-die的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论