HMC560

过期

HMC560 / HMC560LM3
GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,采用表面贴装技术(SMT),24 GHz至40 GHz

产品详情

  • 高本振(LO)射频(RF)隔离: 35 dBm
  • 无源双平衡拓扑结构
  • 输入IP3: 21 dBm
  • HMC560: dc to 18 GHz
    宽中频(IF)带宽
    HMC560LM3: DC至17 GHz
  • 小尺寸(HMC560): 1.14 mm × 0.59 mm × 0.1 mm
  • 符合RoHS标准的无引脚5 mm × 5 mm SMT封装(HMC560LM3): 25 mm2


推荐替代产品

HMC1106 推荐用于新设计

GaAs MMIC混频器,15 - 36 GHz

HMC560

HMC560 / HMC560LM3
GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,采用表面贴装技术(SMT),24 GHz至40 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC560A 推荐用于新设计 22 GHz至38 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器
HMC1106 推荐用于新设计 GaAs MMIC混频器,15 - 36 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC560的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论