Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC558A

推荐新设计使用

GaAs MMIC基波混频器,5.5 - 14.0 GHz

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无源双平衡拓扑结构
  • 高本振(LO)射频(RF)隔离: 45 dBm
  • 低转换损耗: 7 dB
  • 宽中频(IF)带宽: DC至6 GHz
  • 12引脚陶瓷3 mm × 3 mm SMT封装(HMC558A): 9 mm2
HMC558A
GaAs MMIC基波混频器,5.5 - 14.0 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC558A
HMC558A Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC558A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览