HMC556

过期

GaAs MMIC I/Q混频器芯片,36 - 41 GHz

产品详情

  • 宽IF带宽: DC - 3.5 GHz
  • 镜像抑制: 17.5 dB
  • 高LO至RF隔离: 33 dB
  • 高输入IP3: +23 dBm
  • 无源拓扑: 无需直流偏置
  • 尺寸小: 1.49 x 1.12 x 0.1mm

HMC556

GaAs MMIC I/Q混频器芯片,36 - 41 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC556的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论