HMC555

过期

GaAs MMIC I/Q混频器芯片,31 - 38 GHz

产品模型
1

产品详情

  • 宽IF带宽: DC - 3.5 GHz
  • 高镜像抑制: 17 dB
  • 高LO至RF隔离: 50 dB
  • 高输入IP3: +21 dBm
  • 无源拓扑: 无需直流偏置
  • 尺寸小: 1.49 x 1.15 x 0.1mm

HMC555
GaAs MMIC I/Q混频器芯片,31 - 38 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC555的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览