Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC553ALC3B

量产

6 GHz14 GHzGaAsMMIC、双平衡混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无源:无需直流偏置
  • 转换损耗:7 dB(典型值,6 GHz至11 GHz时)
  • 输入IP3:18 dBm(典型值,6 GHz至11 GHz时)
  • LO至RF隔离:36 dB(典型值)
  • 宽IF带宽:DC至5 GHz
  • 符合RoHS标准的12引脚、2.90 mm × 2.90 mm LCC封装
HMC553ALC3B

6 GHz14 GHzGaAsMMIC、双平衡混频器

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-HMC553ALC3B
HMC553ALC3B Evaluation Board

最新评论

近期浏览