Quantic X-Microwave

ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC553A-Die

量产

6 GHz 至 14 GHz GaAs MMIC 双平衡混频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无源:不需要直流偏置
  • 转换损耗:10 dB(最大值)
  • 高达 21 dBm(典型值)的输入 IP3
  • LO 到 RF 隔离:37 dB(典型值)
  • 宽 IF 带宽:直流至 5 GHz
  • 符合 RoHS 标准的 7 焊盘 0.950 mm × 0.750 mm 裸片
HMC553A-Die
6 GHz 至 14 GHz GaAs MMIC 双平衡混频器
HMC553ACHIPS Functional Block Diagram HMC553ACHIPS Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc553a-die的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览