HMC550
HMC550
过期SPST故障安全开关,采用SMT封装,DC - 6 GHz
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 故障安全操作 – 无电时“导通”
- 正控制电压: 0/+2.2V至0/+5V
- 极低上电电流: 200 nA
- 低插入损耗: 0.7 dB
- 高IP3: +52 dBm
- 紧凑型SOT26 SMT封装
HMC550和HMC550E均为低成本SPST故障安全开关,采用6引脚SOT26塑料封装,适合要求低插入损耗和极低功耗的开关应用。 这些器件具有0.7 dB的典型损耗,可控制频率范围为DC至6.0 GHz的信号,尤其适合IF和RF应用,包括RFID、ISM、汽车和电池供电标签和笔记本电脑。 “关断”状态下,RF1和RF2反射断开。 “导通”状态下,该开关所需直流电流极低,并与CMOS和一些TTL逻辑系列兼容。 此故障安全拓扑结构使开关通常置于“导通”状态下,即未施加直流偏置时,RF1至RF2具有低插入损耗。
应用
- RFID和电子道路收费ETC)
- 标签、手机和便携式设备
- ISM、WLAN、WiMAX和WiBro
- 汽车远程信息系统
- 测试设备
推荐替代产品
GaAs MMIC SPST故障安全开关SMT,DC - 6 GHz
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 5
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC550 | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC550ETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC550TR | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC550 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC550A | 推荐用于新设计 |
GaAs MMIC SPST故障安全开关SMT,DC - 6 GHz |