Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC546LP2E
量产
10W SPDT故障安全开关,采用SMT封装,0.2 - 2.7 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高输入P0.1 dB: +40 dBm Tx
- 低插入损耗: 0.4 dB
- 高IIP3: +67 dBm
- 正控制电压: 0/+3V至0/+8V
- 故障安全操作 – 无电时Tx
“导通”
HMC546LP2(E)是一款故障安全SPDT开关,采用DFN表贴塑料封装,适合于需要极低失真和高功率处理(高达10 W)性能的发射/接收和LNA保护应用。 该器件可控制200 - 2700 MHz*信号,尤其适合WiMAX和WiBro中继器、PMR和汽车远程信息处理应用。 该设计在发射(Tx)端口提供出色的+40 dBm P0.1 dB和+65 dBm IIP3性能。 此故障安全拓扑结构使开关在未施加直流电源时,提供RFC至Tx低损耗路径。
应用
- LNA保护、WiMAX、WiBro
- 蜂窝/PCS/3G、TD-SCDMA基础设施
- 专用移动无线电和公共安全手机
- 汽车远程信息系统
参考资料
视频 2
质量文档 5
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC546LP2E | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC546LP2ETR | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc546lp2e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论