eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC540

过期

1dB LSB 4位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 5.5 GHz

产品模型
4

产品详情

  • 1 dB LSB步进至15 dB
  • 步长误差:±0.2 dB(典型值)
  • 低插入损耗: 1 dB
  • 高IP3: +50 dBm
  • 每位单个控制线路
  • TTL/CMOS兼容控制
  • +5V单电源
  • 3x3 mm SMT封装


推荐替代产品

HMC540S 推荐新设计使用

1 dB LSB 硅芯片 MMIC 4位数字正电压控制衰减器,0.1 - 8 GHz

HMC540

1dB LSB 4位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 5.5 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC540的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览