HMC525A-DIE

推荐新设计使用

4GHz至8.5 GHz宽带I/Q混频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无源:不需要直流偏置
  • 转换损耗:最大 11 dB(下变频器)
  • 输入 IP3:最小 17 dB(下变频器)
  • LO 到 RF 隔离:43 dB(最小值)
  • IF 焊盘频率范围:直流至 3.5 GHz
  • 符合 RoHS 标准的 12 焊盘裸片 (CHIP)
HMC525A-DIE
4GHz至8.5 GHz宽带I/Q混频器
HMC525ACHIPS Functional Block Diagram HMC525ACHIPS Pin Configuration HMC525ACHIPS Circuit Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc525a-die的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览