HMC524
过期
GaAs单芯片微波集成电路(MMIC) I/Q混频器、图像抑制混频器(IRM)芯片,采用表贴技术(SMT),22 GHz至32 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽中频(IF)带宽
HMC524: dc to 3.5 GHz
HMC524LC3B: dc to 4.5 GHz - 图像抑制
HMC524: 23 dB
HMC524LC3B: 20 dB - 本振(LO)至射频(RF)隔离
HMC524: 50 dB
HMC524LC3B: 45 dB
- 高输入IP3: 20 dBm
- 芯片尺寸(HMC524): 1.49 mm × 1.14 mm × 0.1 mm
- 符合RoHS标准的3 mm × 3 mm SMT封装(HMC524LC3B)
HMC524器件是紧凑型I/Q MMIC混频器,提供芯片(HMC524)或符合RoHS标准的SMT封装(HMC524LC3B),两者均可用作IRM或单边带(SSB)上变频器。 混频器利用两个标准Hittite双平衡混频器单元和一个90°混合器件,均采用GaAs金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺。 低频正交混合器件用于产生100 MHz USB IF输出。 这些产品是混合型IRM和SSB上变频器组件的小尺寸替代方案。 针对HMC524的所有数据均通过50 Ω测试夹具中的芯片获取,每个端口包含1 mil直径 × 20 mil长度焊线效应。 HMC524LC3B无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 甚小孔径终端(VSAT)
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
推荐替代产品
GaAs MMIC I/Q混频器22 - 32 GHz
参考资料
数据手册 1
停产数据手册 1
磁带和卷轴规格 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC524 | CHIPS OR DIE | ||
HMC524LC3B | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC524LC3BTR | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC524LC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC524 | 过期 | |
HMC524LC3B | 过期 | |
HMC524LC3BTR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC524A | 推荐新设计使用 |
GaAs MMIC I/Q混频器22 - 32 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC524的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论