HMC522

过期

HMC522 / HMC522LC4

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC) I/Q混频器、图像抑制混频器(IRM)芯片,采用表贴技术(SMT),11 GHz至16 GHz

产品模型
4

产品详情

  • 宽中频(IF)带宽: DC至3.5 GHz
  • 镜像抑制: 35 dB
  • 本振(LO)至射频(RF)隔离:
    45 dB
  • 高输入IP3: 24 dBm
  • 符合RoHS标准的4 mm × 4 mm SMT封装
  • 芯片尺寸(HMC522): 1.49 mm × 1.14 mm × 0.1 mm

推荐替代产品

HMC8191 推荐新设计使用

6 GHz至26.5 GHz、宽带I/Q混频器

HMC522
HMC522 / HMC522LC4

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC) I/Q混频器、图像抑制混频器(IRM)芯片,采用表贴技术(SMT),11 GHz至16 GHz

提问

参考资料

数据手册 1

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC8191 推荐新设计使用 6 GHz至26.5 GHz、宽带I/Q混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC522LC4
HMC522LC4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC522的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览