HMC520

过期

HMC520 / HMC520LC4

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC) I/Q混频器、图像抑制混频器(IRM)芯片,采用表贴技术(SMT),6 GHz至10 GHz

产品详情

  • 宽中频(IF)带宽: DC至3.5 GHz
  • 镜像抑制: 40 dB
  • 本振(LO)至射频(RF)隔离
    HMC520: 45 dB
    HMC520LC4: 50 dB
  • 高输入IP3
    HMC520: 22 dBm
    HMC520LC4: 23 dBm
  • 符合RoHS标准的4 mm × 4 mm SMT封装(HMC520LC4)


推荐替代产品

HMC520A 推荐用于新设计

6 GHz至10 GHz、GaAs、MMIC、I/Q混频器

HMC520
HMC520 / HMC520LC4

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC) I/Q混频器、图像抑制混频器(IRM)芯片,采用表贴技术(SMT),6 GHz至10 GHz

提问

参考资料

数据手册 1

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC520A 推荐用于新设计 6 GHz至10 GHz、GaAs、MMIC、I/Q混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC520LC4
HMC520LC4评估板。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC520的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览