HMC495

过期

SiGe直接调制器,采用SMT封装,250 - 3800 MHz

产品模型
4
Viewing:

产品详情

  • 宽带RF频率范围
  • 高载波抑制: 38 dBc
  • 极低噪底: -158 dBm/Hz
  • 低LO功率: -6至+6 dBm
  • 差分或单端LO输入
  • 低电流单电源:
    +3.3V (108 mA)


HMC495

SiGe直接调制器,采用SMT封装,250 - 3800 MHz

hmc495lp3_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC1097 最后购买期限 100 - 6000 MHz宽带直接正交调制器
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC495的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览