HMC474

过期

HMC474MP86 / HMC474SC70

SiGe、HBT增益模块放大器,采用SMT封装,dc至6 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益: 15 dB或15.5 dB
  • P1dB输出功率: 8 dB
  • 输出三阶交调截点(IP3): 20 dBm或22 dBm
  • 可级联50 Ω输入/输出
  • 单电源: 3 V至10 V
  • 业界标准SC70封装

推荐替代产品

HMC311

HMC474
HMC474MP86 / HMC474SC70

SiGe、HBT增益模块放大器,采用SMT封装,dc至6 GHz

提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC311SC70

InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 8 GHz

HMC311ST89 InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 6 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC474MP86
HMC474MP86 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC474的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览