HMC472A

推荐新设计使用

0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字正电压控制衰减器,DC - 3.8 GHz

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0.5 dB LSB步进至31.5 dB  
  • 每位单个控制线路  
  • TTL/CMOS兼容控制  
  • 典型步长误差为±0.25 dB
  • +5V单电源  
  • 24引脚4x4 mm QFN
    封装: 16 mm²

HMC472A
0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字正电压控制衰减器,DC - 3.8 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

最新评论

近期浏览