HMC470

过期

1dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 3 GHz

产品详情

  • 1 dB LSB步进至31 dB
  • 每位单个控制线路
  • TTL/CMOS兼容控制
  • 步长误差:±0.3 dB(典型值)
  • +5V单电源
  • 16引脚3x3mm QFN封装: 9 mm²


HMC470
1dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,DC - 3 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC470A 推荐用于新设计

0.1 GHz至3 GHz,1 dB LSB、5位,GaAs数字衰减器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览